SET BC 2053-2
Varenummer:
101115025
SET BC 2053-2
Varenummer:
101115025
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Ekstra kulereile for stabil forrigling av vern med lav til middels vekt
- For separat montering på vernet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SET BC 2053-2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101115025 |
EAN (European Article Number) |
4030661100623 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
19 g |
Mekaniske data
Forriglingskraft, justerbar opptil |
100 N |
Note
Note (General) |
Monteringssettene kan bare brukes sammen med aktivator AZ 15/16-B6. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 15:04