SH-440-ER-02
Varenummer:
103026833
SH-440-ER-02
Varenummer:
103026833
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SH-440-ER-02 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103026833 |
EAN (European Article Number) |
4030661517131 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Polycarbonate |
Enclosure cabs material |
V4A |
Bruttovekt |
3 100 g |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
10 m |
Konnektor stikk |
Kabelforfeste fast integrert |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
Mekaniske data - mål
Høyde, minimum |
500 mm |
Høyde, maksimum |
890 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
ECOLAB-sertifikat
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 15:00