SHG

SHG

  • metallhus
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Lang levetid
Produkt-typebetegnelse:

SHG(1)/(2)


(1)
01Hode plassert foran
02Hodet plasserer til venstre
03Hodet plassert til høyre
04Hode plassert bak

(2)
103/901 NC-kontakt / 1 NO-kontakt krypekretselement
220/1102 NC-kontakter krypekretselement
92/901 NO-kontakt / 1 NC-kontakt snapp-bryterelement
noterIkke alle variasjoner kan leveres. > Den tilgjengelige ordrekoden som ble brukt til å konvertere produktdelnavnet.
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall sikkerhetskontakter

SHG01.103/90

Varenummer 101009662

Trapped key system

Til artikkel

SHG01.220/110

Varenummer 101023557

Trapped key system

Til artikkel

SHG01.92/90

Varenummer 101020900

Trapped key system

Til artikkel



Systemkomponenter

BO
BO

  • Minimum aktiveringsradius 400 mm
  • Rett nøkkel

Til artikkel
BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Minimum aktiveringsradius 400 mm
  • Bevegelig nøkkel

Til artikkel
BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Minimum aktiveringsradius 400 mm
  • Bevegelig nøkkel

Til artikkel
BOR
BOR

  • Minimum aktiveringsradius 350 mm
  • Rett nøkkel

Til artikkel
BOW
BOW

  • Minimum aktiveringsradius 400 mm
  • Vinklet nøkkel

Til artikkel
BOWR
BOWR

  • Minimum aktiveringsradius 350 mm
  • Vinklet nøkkel

Til artikkel