SHG01.103/90
SHG01.103/90
Produkt-typebetegnelse: SHG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Hode plassert foran |
02 | Hodet plasserer til venstre |
03 | Hodet plassert til høyre |
04 | Hode plassert bak |
(2) | |
103/90 | 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt krypekretselement |
220/110 | 2 NC-kontakter krypekretselement |
92/90 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt snapp-bryterelement |
noter | Ikke alle variasjoner kan leveres. > Den tilgjengelige ordrekoden som ble brukt til å konvertere produktdelnavnet. |
- Hode plassert foran
- metallhus
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Lang levetid
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SHG01.103/90 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101009662 |
EAN (European Article Number) |
4030661520971 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
285 g |
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
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
tvangsbrytende vandring |
11 mm |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
5 N |
Note (Positive break force) |
for hver NC-kontakt montert |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
43 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
108,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 22:40