SHGV/B01/101+BO
Varenummer:
101198090
SHGV/B01/101+BO
Varenummer:
101198090
Produkt-typebetegnelse: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
uten | Standard låsesystem |
Z | Sentrallåssystem |
(2) | |
B | Låsesylinder på nederste side |
L | Låsesylinder på venstre side |
R | Låsesylinder for høyre side |
(3) | |
D | ekstra frontal låsesylinder |
(4) | |
01 | med ett aktiveringshode |
1.1 | med to aktiveringshoder |
(5) | |
x1x | Nøkkelnummer (n) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Nøkkelnummer ( n) ekstra frontal låsesylinder 32 … 99 |
(7) | |
BO | Radius-aktuator |
BOW | Radius-aktuator vinklet |
BOR | Teleskopisk aktuator, feste bak |
BOWR | Teleskopisk aktuator, feste oppe |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SHGV/B01/101+BO |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101198090 |
EAN (European Article Number) |
4030661496580 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Kapslingsmateriale |
Aluminium / stål kromatert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
Fargen for kapsling |
rød |
Farge på nøkkelen |
Sølv |
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv |
Bruttovekt |
450 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger |
4 |
Number of keys |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
Klemmekraft |
1 750 N |
Holdekraft |
5 N |
Nøkkelnummer |
101 |
Mekaniske data - mål
Lengde |
90 mm |
Bredde |
40 mm |
Høyde |
103 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
TÜV-sertifisering
Dataark (foreløpig PDF)
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 10:58