SHGV/ESS21S2/200/103
SHGV/ESS21S2/200/103
Produkt-typebetegnelse: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
uten | Standard låsesystem |
Z | Sentrallåssystem |
(2) | |
uten | Standard sølv |
/SR | fargede nøkkelhoder |
(3) | |
xxx | Nøkkelnummer (n) 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(5) | |
103 | 1 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
- Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
- HS locking system-compatible versions possible
- Key switch including mounting flange and contact element
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SHGV/ESS21S2/200/103 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101205728 |
EAN (European Article Number) |
4030661471877 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Nøkkelvelgerbryter - frontplatemontering |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger Formtettinger |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Fargen på sylinderlåsen |
Sølv |
Farge på kontaktelement |
Svart |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv |
Bruttovekt |
136 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall stempel |
1 |
Antall bryterposisjoner |
2 |
Mekaniske data
Opplåsing |
Roterende åpner |
Posisjon for nøkkeluttak |
Posisjon I 90° |
Forriglingsposisjon |
høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
Montering |
monteringsflens |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Nøkkelnummer |
200 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
1 Nm |
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høyde |
Høyde med nøkkel (og kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Frontringens diameter |
29,5 mm |
diameter for sylinderlåsen |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
40 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Beskyttelsesklasse for koblingskomponentene |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
sjokkresitanse |
110 g / 4 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Egnet for lav spenning |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Koblingselement |
NC-kontakter, NO-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Prelltid, maksimum |
5 ms |
koplingsfrekvens |
5 /h |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 01:15