Sikkerhetsbryter med separat aktivator


Coding level according to EN ISO 14119

Aktivt prinsipp

Holdekraft

Antall eksterne kontakter

Antall sikkerhetskontakter

Arbeidstempratur, maksimum

Arbeidstempratur, minimum

AZ 15

AZ 15


  • Plast
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Flerkoding
  • Stor kabingsseksjon
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • Ufølsom overfor tilsmussing

Til kategori
AZ 16

AZ 16


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Stor kabingsseksjon
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Flerkoding
  • Lang levetid
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering

Til kategori
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Plast bryterhus
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119

Til kategori
AZ 17

AZ 17


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • Lite skog
  • Flerkoding
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • 8 Nøkkelinnganger

Til kategori
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Plast bryterhus
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119

Til kategori
AZ201

AZ201


  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Selvovervåkende seriekabling
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Intelligent diagnose

Til kategori
AZ 415

AZ 415


  • metallhus
  • Lang levetid
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Kulereile justrbar til 400 N
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Fjærbelastede aktivatorer

Til kategori
AZ 3350

AZ 3350


  • metallhus
  • Forriglingshåndtak
  • Lang levetid
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker

Til kategori
SCG

SCG


  • metallhus
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Lang levetid

Til kategori
SDG

SDG


  • metallhus
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Lang levetid

Til kategori
SHG

SHG


  • metallhus
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Lang levetid

Til kategori
TZG

TZG


  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Til kategori
Applikasjon:
Sikkerhetsbrytere med separate aktivatorer er egnet for skyve-, hengslene eller spesielt avtakbare sikkerhetsvern som må lukkes for å sikre nødvendig driftsikkerhet. De er også egnet for profilmontering og eksisterende utstyr.

Kombinert med sikkerhetskontrollmoduler oppnår alle sikkerhetsbrytere i klasse 2 som er vist i dette kapittelet kategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.

Konstruksjon og virkemåte:
På sikkerhetsbryterne i klasse 2 er ikke bryterelementene fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert for bryting. Når verneinnretningen er åpnet, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.

Mantlingen på alle sikkerhetsbryterne er IP 67-klassifisert. Sikkerhetsbryterne kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon.