Sikkerhetsbryter med separat aktivator (Arkiv)

Arkiv
AZ 335

AZ 335


  • metallhus
  • Lang levetid
  • Flerkoding
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • Kan monteres på en flat overflate
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering

Til kategori
Arkiv
AZ300

AZ300


  • Egnet for montering i profilsystemer
  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Kompakt konstruksjon
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Seriekabling

Til kategori
Arkiv
EX-AZ 335

EX-AZ 335


  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Lang levetid
  • Kan monteres på en flat overflate
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • Eks-sertifisert
  • Transverse og langsgående hull med spor

Til kategori
Arkiv
AZ 355

AZ 355


  • metallhus
  • Lang levetid
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Flerkoding
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • Kan monteres på en flat overflate
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering

Til kategori
Arkiv
EX-AZ 355

EX-AZ 355


  • metallhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Lang levetid
  • Kan monteres på en flat overflate
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Eks-sertifisert
  • 3 Kontakter
  • Transverse og langsgående hull med spor
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041

Til kategori
Arkiv
AZ 200

AZ 200


Til kategori