Arkiv
EX-RSS 16

EX-RSS 16


Arkiv

EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D-DU

Varenummer 103048529

EX-Electronic safety-sensor

Til artikkel



Systemkomponenter

EX-BNS 250-11Z-3G/D
EX-BNS 250-11Z-3G/D

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D

  • Individuell kontaktutgang
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

  • Individuell kontaktutgang
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Individuell kontaktutgang
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-11Z-3G/D
EX-BNS 33-11Z-3G/D

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D

  • Individuell kontaktutgang
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Individuell kontaktutgang
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

  • Individuell kontaktutgang
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Individuell kontaktutgang
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

  • Individuell kontaktutgang
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til artikkel