SLB240-ER-1-LST
Varenummer:
103013529
SLB240-ER-1-LST
Varenummer:
103013529
- Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
- Område 15 m
- Sikre OSSD-utganger til PLc
- Automatisk start eller restart av sperre
- Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
- Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SLB240-ER-1-LST |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103013529 |
EAN (European Article Number) |
4030661492452 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Koding lysbarrierestråle |
1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Reaksjonstid, maksimum |
22 ms |
Reaksjonstid, minimum |
7 ms |
Bruttovekt |
180 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperre |
Ja |
Lysstrålekoding |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
2 |
PFH-verdi |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Mission time |
20 år |
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
2 |
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
40 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
15 m |
Bølgelengde for laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabling av stik, mottaker |
Kabel med kontakt M12, 5-polet |
Kabling av stik, sender |
Kabel med kontakt M12, 4-polet |
Mekaniske data - mål
Lengde |
33 mm |
Bredde |
27,8 mm |
Høyde |
72 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
Elektriske strømforbruk fra mottakeren, maksimum |
5 W |
Elektrisk strømforbruk fra senderen, maksimum |
5 W |
Lengde på kabelen, maksimum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,2 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 11:30