Arkiv
SLC 425I
- Tetthetsgrad IP67
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert dempings- og overstyringsfunksjon
- 1 … 8 Sykluser
Produkt-typebetegnelse: SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC |
(1) | |
0170 | Beskyttelsesfelthøyde 170 mm |
0250 | Beskyttelsesfelthøyde 250 mm |
0330 | Beskyttelsesfelthøyde 330 mm |
0410 | Beskyttelsesfelthøyde 410 mm |
0490 | Beskyttelsesfelthøyde 490 mm |
0570 | Beskyttelsesfelthøyde 570 mm |
0650 | Beskyttelsesfelthøyde 650 mm |
0730 | Beskyttelsesfelthøyde 730 mm |
0810 | Beskyttelsesfelthøyde 810 mm |
0890 | Beskyttelsesfelthøyde 890 mm |
0970 | Beskyttelsesfelthøyde 970 mm |
1050 | Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm |
1130 | Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm |
1210 | Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm |
1290 | Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm |
1370 | Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm |
1450 | Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm |
1530 | Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm (bare for oppløsning 30 mm) |
1610 | Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm (bare for oppløsning 30 mm) |
1690 | Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm (bare for oppløsning 30 mm) |
1770 | Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm (bare for oppløsning 30 mm) |
(2) | |
14 | Oppløsning 14 mm |
30 | Oppløsning 30 mm |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv