SLC440COM

SLC440COM

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • Automatic start or restart interlock
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Produkt-typebetegnelse:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Beskyttelsesfelthøyde 330 mm
0410Beskyttelsesfelthøyde 410 mm
0490Beskyttelsesfelthøyde 490 mm
0570Beskyttelsesfelthøyde 570 mm
0650Beskyttelsesfelthøyde 650 mm
0730Beskyttelsesfelthøyde 730 mm
0810Beskyttelsesfelthøyde 810 mm
0890Beskyttelsesfelthøyde 890 mm
0970Beskyttelsesfelthøyde 970 mm
1050Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm
1130Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm
1210Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm
1290Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm
1370Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm
1450Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm
1530Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm (bare for oppløsning 30 mm, 35 mm)
1610Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm (bare for oppløsning 30 mm, 35 mm)
1690Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm (bare for oppløsning 30 mm, 35 mm)
1770Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm (bare for oppløsning 30 mm, 35 mm)

(2)
14Oppløsning 14 mm, område 0,3 m ... 7 m
30Oppløsning 30 mm, område 0,3 m ... 10 m
35Oppløsning 35 mm, område 0,3 m ... 7 m
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

SLC440COM-ER-0330-14

Varenummer 103003895

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0330-30

Varenummer 103003940

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0330-35

Varenummer 103003999

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0410-14

Varenummer 103003896

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0410-30

Varenummer 103003941

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0410-35

Varenummer 103004000

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0490-14

Varenummer 103003897

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0490-30

Varenummer 103003942

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0490-35

Varenummer 103004001

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0570-14

Varenummer 103003898

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0570-30

Varenummer 103003943

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440COM-ER-0570-35

Varenummer 103004002

Safety light curtain

Til artikkel