SLG 415T-E/R0800-03-12
SLG 415T-E/R0800-03-12
Downloads
- integrerte optiske dempingssensorer for demping i to retninger
- 2 sperre-lysstråler anordnet i kryss
- Sikkerhetskategori 4
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLG 425I)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Design of multi-ray photoelectric barrier |
Sender og mottaker adskilt |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Lysstråleavstand |
400 mm |
Reaksjonstid, maksimum |
7 ms |
Bruttovekt |
10 000 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Preliminært feilsignal |
Ja |
mutingfunksjon |
Ja |
Overstyring |
Ja |
Start/omstartssperre |
Ja |
Lysstrålekoding |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Antall halvlederutganger med signalfunksjon |
1 |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
3 |
Klassifisering
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Høyde for beskyttelsesfeltet |
810 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
1 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
2,5 m |
Bølgelengde for laserdiode |
950 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M23, 19-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 5-polet |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
50 mm |
Bredde på sensor |
60 mm |
Høyde på sensor |
1 076 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren |
6 W |
Elektrisk strømforbruk fra senderen |
3 W |
Lengde på kabelen, maksimum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,5 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sender + mottaker, monteringsvinkel, slissemutre |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Note
Note (General) |
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 0,3 mA. |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
BG-testsertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Funksjonsprinsipp
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 16:30