SLG440COM-ER-0800-03

Varenummer: 103004063

Produkt-typebetegnelse:

SLG440COM-ER-(1)


(1)
0500-02Avstand mellom ytre stråler 500 mm, 2-stråle
0800-03Avstand mellom ytre stråler 800 mm, 3-stråle
0900-04Avstand mellom ytre stråler 900 mm, 4-stråle
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
  • Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
  • Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
  • Integrert oppsettsverktøy

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SLG440COM-ER-0800-03

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103004063

EAN (European Article Number)

4030661435749

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Standard

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

10 ms

Bruttovekt

1 420 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Start/omstartssperre

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

3

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

400 mm

Høyde for beskyttelsesfeltet

800 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

12 m

Bølgelengde for laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

100 m

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 5-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 4-polet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

33 mm

Bredde på sensor

27,8 mm

Høyde på sensor

871 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektriske strømforbruk fra mottakeren, maksimum

10 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen, maksimum

5 W

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,25 A

Sikkerhetsutgang

p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sett med 2 monteringsvinkler

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.04.2024, 22:05