SMS 3 25-50
Varenummer:
101138354
SMS 3 25-50
Varenummer:
101138354
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SMS 4 / SMS 5)
- Ekstremt robust versjon
- Modulærbryting mattesystem
- Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
- Vedlikeholdsfri
- 100% aktiveringsoverflate
- Enkel montering
- Sklifri overflate
- Høy motstand mot kjemikalier
- Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
- Ingen ekstra grunnplate
- 4-tråds tilkoblingskabel
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SMS 3 25-50 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101138354 |
EAN (European Article Number) |
4030661281216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13850 |
Materialbestandighet (syre) |
God til utmerket |
Materiale i overflaten / overflatemateriale |
plastisol |
Reaksjonstid, maksimum |
50 ms |
Bruttovekt |
3 098 g |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
5 000 000 bevegelser |
Note (Mechanical life) |
>> 1 million bevegelser EG-typegodkjent |
Aktiviseringskraft, maksimum |
300 N |
Tillatt belastning |
20 N/mm2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
6 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Kabeldimensjon, maksimum |
4 x 0,75 mm² |
Ledertverrsnitt |
18 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde |
500 mm |
Bredde |
250 mm |
Høyde |
12 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (vann) |
Utmerket |
Materialbestandighet (alkohol) |
God |
Materialbestandighet (aldehyd) |
God til utmerket |
Materialbestandighet (mineralsyre) |
God til utmerket |
Materialbestandighet (organiske syrer) |
God til utmerket |
Materialbestandighet (petroleum) |
Middels til god |
Materialbestandighet (olje) |
God |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
BG-testsertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Funksjonsprinsipp
replacement part
101208365 SMS 4-250-500
- Robust design
- Modulærbryting mattesystem
- Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
- Vedlikeholdsfri
- Enkel montering
- Sklifri overflate
- Høy motstand mot kjemikalier
- Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
- Ingen ekstra grunnplate
- 4-tråds tilkoblingskabel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 03:29