SMS 4-250-500
SMS 4-250-500
Produkt-typebetegnelse: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktivt område 250 x 500 mm |
500-500 | Aktivt område 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktivt område 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktivt område 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktivt område 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktivt område 1000 x 1500 mm |
- Robust design
- Modulærbryting mattesystem
- Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
- Vedlikeholdsfri
- Enkel montering
- Sklifri overflate
- Høy motstand mot kjemikalier
- Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
- Ingen ekstra grunnplate
- 4-tråds tilkoblingskabel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SMS 4-250-500 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101208365 |
EAN (European Article Number) |
4030661380100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
Materiale i overflaten / overflatemateriale |
Polyurethane PUR |
Shore hardness |
78 ±5 A |
Grammage |
25 kg/m2 |
Reaksjonstid, maksimum |
25 ms |
Maintenance |
maintenance free Annual maintenance is recommended. |
Bruttovekt |
4 825 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan forbindes i kaskade |
Ja |
Klassifisering
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Mission time |
20 år |
Note (Category) |
Inntil maks. 52.000 omkoblingssykluser/år med maks. 60 % kontaktbelastning Avvikende bruksområder på forespørsel |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Aktiviseringskraft |
150 N |
Note (Actuating force) |
Med rund kropp Ø 80 mm |
Inactive border |
16 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
6 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,34 mm2 |
Ledertverrsnitt |
22 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde |
500 mm |
Bredde |
250 mm |
Høyde |
14 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (vann) |
bestandig |
Materialbestandighet (10 % syrer) |
bestandig |
Materialbestandighet (10 % lut) |
bestandig |
Materialbestandighet (bensin) |
bestandig |
Materialbestandighet (olje) |
bestandig |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
BG-testsertifikat
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
Funksjonsprinsipp
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 05:07