SMS 4-BS-3000
Varenummer:
101208378
SMS 4-BS-3000
Varenummer:
101208378
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SMS 4-BS-3000 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101208378 |
EAN (European Article Number) |
4030661380247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Aluminium |
Bruttovekt |
1 200 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
3 000 mm |
Bredde |
40 mm |
Høyde |
17,8 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 11:23