SMS 5
- med støpt rampeprofil 30 mm
- Robust design
- Modulærbryting mattesystem
- Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
- Vedlikeholdsfri
- Enkel montering
- Sklifri overflate
- Høy motstand mot kjemikalier
- Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
- Ingen ekstra grunnplate
- 2 x 2-tråds tilkoblingskabel
Produkt-typebetegnelse: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktivt område 250 x 500 mm |
500-500 | Aktivt område 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktivt område 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktivt område 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktivt område 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktivt område 1000 x 1500 mm |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Systemkomponenter
Overvåkings sikkerhetsmatter iht. EN 13856-1