NØKKELSPERRE SZ 200-1
Varenummer:
101196397
NØKKELSPERRE SZ 200-1
Varenummer:
101196397
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Blokkeringsetikett med 6 sirkulære hull
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produkt-typebetegnelse |
NØKKELSPERRE SZ 200-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Tilgjengelig fra |
31.12.2024 |
Gobale egenskaper
Materialet i braketten |
Metall |
Materiale for operatorene |
Metall, pulverbeschichtet |
Farge for Betjeningsdel |
rød |
Farge, på braketten |
black |
Bruttovekt |
229 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
107 mm |
Bredde |
85 mm |
Høyde |
3,5 mm |
Hulldiameter |
10 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Funksjonsprinsipp
replacement part
103051655 SZ201-1
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter
- Blokkeringsetikett med 6 sirkulære hull
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 13:48