NØKKELSPERRE SZ 200
Varenummer:
101194438
NØKKELSPERRE SZ 200
Varenummer:
101194438
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Blokkeringsetikett med 5 sirkulære hull
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKELSPERRE SZ 200 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101194438 |
EAN (European Article Number) |
4030661359014 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
834 g |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 11:16