SPEIL (HØYDE 80 MM) SMA 80

Varenummer: 101150262

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SPEIL (HØYDE 80 MM) SMA 80

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101150262

EAN (European Article Number)

4030661155203

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Gobale egenskaper

Bruttovekt

300 g

Mekaniske data - mål

Bredde

120 mm

Høyde

80 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 04:44