SRB-E-232ST

Varenummer: 103014308

  • STOP 0 / 1 Funksjon
  • 1 oder 2- kanalkontroll
  • 2 Sikkerhetsutganger STOP 0
  • 3 sikkerhetskontakter STOP 1
  • Avslagsforsinkelse 0 … 30 s

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SRB-E-232ST

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103014308

EAN (European Article Number)

4030661500270

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert

Bruttovekt

170 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Avtagbare terminaler

Ja

Startinngang

Ja

Tilbakemeldingskrets

Ja

Automatisk tilbakestillingsfunksjon

Ja

Tilbakestill kantdeteksjon

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, feilkode

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall lysdioder

6

Antall åpnere

2

Antall lukkere

1

Antall sikkerhetskontakter, STOPP 1

3

Antall sikkerhetsutganger, STOPP 0

2

Antal signalutganger

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

1

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, up to

e

Category

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

> 94 %

PFH value

1,25 x 10⁻⁸ /h

PFD value

5,30 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 år

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Klassifisering - sikre digitale utganger

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

2,66 x 10⁻⁹ /h

PFD value

2,42 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10 000 000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

IEC/EN 60947-1

Konnektor stikk

Stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse, plugg-inn

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for klemmer

0,5 Nm

Mekaniske data - mål

Bredde

22,5 mm

Høyde

98 mm

Dybde

115 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP54

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output

4 kV

Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -20 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum

19,2 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum

28,8 VDC

Elektriske strømforbruk

3 W

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk

10 ms

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk

10 ms

Forsinkelse ved automatisk start, typisk

150 ms

Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk

150 ms

Brytefrekvens, maksimum

0,3 Hz

Materiale for kontakter, elekrisk

Ag-Ni, selvrensende, positiv handling

Electrical data - Safety digital outputs

Voltage drop Ud, maximum

0,5 V

Leakage current Ir, maximum

1 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektriske data - sikre reléutganger STOP 1

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

6 A

Elektriske data - digitale innganger

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital utgang

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

1 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Statusvisning

Indicated operating states

Intern driftsspenning Ui

Baustein-Status

Fault codes

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikkerhetssensor

sikkerhetsinnretning

hengslet beskyttelsesanordning

Nødstoppknapp

Trekkwire-nødstoppbrytere

Sikkerhetslysgardin

Sikkerhets lysbom

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SRB-E-232ST
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen, Schutztürüberwachungen, Sicherheitsmagnetschalter und AOPD’s
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
IEC 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 14. März 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.04.2024, 22:42