SRB031MC-24V-0,7S

Varenummer: 101194226

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • Egnet for signalevaluering av utganger fra sikkerhetsmagnetbrytere
  • Drop-out-forsinkelse kan innstilles mellom 0,4 og 1,5 s
  • 3 sikkerhetskontakter, STOP 1
  • 1 Signalutganger
  • Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer
  • Egnet for signalprosessering av utganger tilkoblet til potensialer (AOPD-er), f.eks. sikkerhetslysgitre/-gardiner

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SRB031MC-24V-0,7S

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101194226

EAN (European Article Number)

4250116202270

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

EN 60068-2-78

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert

Bruttovekt

250 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Elektronisk beskyttelse

Ja

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Startinngang

Ja

Tilbakemeldingskrets

Ja

Automatisk tilbakestillingsfunksjon

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

4

Antall åpnere

2

Antall sikkerhetskontakter

3

Antal signalutganger

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

1

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, stop 1, up to

d

Kontrollkategori, stopp 1

3

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1

> 60

PFH-verdi, Stop 1

2,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mission time

20 år

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10 000 000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

IEC/EN 60947-1

Konnektor stikk

Stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for klemmer

0,6 Nm

Mekaniske data - mål

Bredde

22,5 mm

Høyde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP54

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektriske data

Frekvensområde

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum

26,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum

26,4 VAC

Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum

20,4 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum

28,8 VDC

Elektriske strømforbruk

2 W

Elektriske strømforbruk

4,9 VA

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk

700 ms

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk

700 ms

Forsinkelse ved automatisk start, typisk

100 ms

Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk

100 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

AgSn0, Ag-Ni, selvrensende, positiv handling

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Elektriske data - digitale innganger

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Statusvisning

Indicated operating states

Posisjon relé K2

Posisjon relé K1

Intern driftsspenning Ui

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikkerhetssensor

sikkerhetsinnretning

Nødstoppknapp

Trekkwire-nødstoppbrytere

Sikkerhetslysgardin

Språk filter

UKCA Declaration of Conformity

kablingseksempel (elektr. kabling)

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.04.2024, 06:46