SRB201LC

Varenummer: 101212555

Downloads

TraceParts CAD Data
CADENAS CAD Data
  • Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer
  • 2 sikkerhetskontakter, STOP 0
  • 1 Signalutganger

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SRB201LC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101212555

EAN (European Article Number)

4030661448916

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Tilgjengelig fra

31.12.2024

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

EN 60068-2-78

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert

Bruttovekt

200 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Tilbakemeldingskrets

Ja

Automatisk tilbakestillingsfunksjon

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

3

Antall åpnere

2

Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Antal signalutganger

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

1

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, stop 0, up to

e

Kontrollkategori, stopp 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-verdi, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mission time

20 år

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10 000 000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

IEC/EN 60947-1

Konnektor stikk

Stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for klemmer

0,6 Nm

Mekaniske data - mål

Bredde

22,5 mm

Høyde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP54

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

sjokkresitanse

10 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektriske data

Frekvensområde

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum

26,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum

26,4 VAC

Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum

20,4 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum

28,8 VDC

Elektriske strømforbruk

2 W

Elektriske strømforbruk

5,2 VA

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk

80 ms

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk

20 ms

Forsinkelse ved automatisk start, typisk

100 ms

Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk

20 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

AgSn0. selvrensende, positiv handling

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Elektriske data - digitale innganger

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Statusvisning

Indicated operating states

Posisjon relé K2

Posisjon relé K1

Intern driftsspenning Ui

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

sikkerhetsinnretning

Nødstoppknapp

Trekkwire-nødstoppbrytere

Sikkerhetslysgardin

Note

Note (General)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.

Kablingseksempel

Note (Wiring diagram)

Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.

Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter.

Automatisk start: Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X1/X2 Dersom tilbakemeldingskrets ikke er nødvendig, etabler en bro

Kontrollen gjenkjenner kortslutning, kabelbrudd og jordingslekkasje i overvåkingskretsen.

Inngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en vernedørovervåking med to posisjonsbrytere, derav én med tvangsbrytende, ekstern tilbakestillingsknapp (R), tverrkabelovervåking og tilbakemeldingskrets (H2).

Ved 1-kanalskontroll, koble NC-kontakten til driftspenningen og overkoble S11/S12 og S21/S22.

103009970 SRB-E-201LC
  • STOP 0 Funksjon
  • 1 oder 2- kanalkontroll
  • Startknapp / autostart
  • 2 Sikkerhetsutganger 2 A
  • 1 Signalutganger

103014374 SRB-E-301MC
  • 1 Signaleringskontakt
  • Egnet for programmer opp til Cat. 4 / PL e og opp til SIL 3
  • 1-eller 2-kanals signalevaluering
  • Start/tilbakemelding kretsovervåking
  • Valgfritt med kortslutningsgjenkjenning
  • 3 sikkerhetskontakter, stoppkategori 0

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB201LC
Description of the component:Relay-safety combination for emergency stop circuits, guard door monitoring, solenoid safety switches and AOPD’s
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 50178:1997
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1 to 7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/0734.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 16, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.03.2024, 14:12