SRB206ST-230V
SRB206ST-230V
Downloads
- 2 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 6 Signalutgang
- Multievaluering av inntil 6 sikkerhetsvern
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Reserve-artikkelnummer |
101177164 |
Produkt-typebetegnelse |
SRB206ST-230V |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101174014 |
EAN (European Article Number) |
4250116201860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
EN 60068-2-78 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
320 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelse |
Ja |
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Avtagbare terminaler |
Ja |
Startinngang |
Ja |
Tilbakemeldingskrets |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Tilbakestill kantdeteksjon |
Ja |
Jordingsdeteksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
6 |
Antall lysdioder |
4 |
Antall åpnere |
12 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Antal signalutganger |
6 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up to |
d |
Kontrollkategori, stopp 0 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
> 60 % |
PFH-verdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Mission time |
20 år |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Bredde |
45 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0110 |
2 |
Elektriske data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Rated operating voltage |
48 ... 240 VAC |
driftssstrøm |
275 mA |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum |
48 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum |
240 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum |
48 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum |
240 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
6 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
6 A |
Elektriske strømforbruk |
6,8 W |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum |
30 ms |
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk |
50 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
AgCdO, selvrensende, positiv handling |
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusvisning
Indicated operating states |
Posisjon relé K2 Posisjon relé K1 Intern driftsspenning Ui |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
sikkerhetsinnretning Nødstoppknapp Trekkwire-nødstoppbrytere |
Note
Note (General) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand. Automatisk start: Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X1/X3 Dersom tilbakemeldingskrets ikke er nødvendig, etabler en bro Inngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en vernedørovervåking med to posisjonsbrytere, derav én med tvangsbrytende, ekstern tilbakestillingsknapp (R) og tilbakemeldingskrets (H2). Kontrollsystemet gjenkjenner ledningsbrudd og jordingsfeil i overvåkingskretsen. Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter. Dersom flere vernedører er overvåket, må de tilkobles i henhold til kablingsskjemaet En enkelt feil i sensorene fører ikke til at sikkerheten går tapt Dersom en enkelt svikt forekommer, vil sikkerhetsfunksjonen bli opprettholdt. Noen feil vil bli registrert, men ikke alle. En akkumulering av uregistrerte feil kan føre til at sikkerhetsfunksjonen går tapt. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Kraft - vei diagram
kablingseksempel (elektr. kabling)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Symbol (teknisk standard)
kablingseksempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 12:38