SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Multifunksjonell relémodul for overlegen diagnostisering og visualisering
- Egnet for signalevaluering av utganger fra sikkerhetsmagnetbrytere
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer
- Egnet for signalprosessering av utganger tilkoblet til potensialer (AOPD-er), f.eks. sikkerhetslysgitre/-gardiner
- 1 + 8 Signalutgang
- 2 sikkerhetskontakter, STOP 0;
1 sikkerhetskontakt, STOP 1 (Justerbar 1 … 30 s)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Reserve-artikkelnummer |
101159512 |
Produkt-typebetegnelse |
SRB219IT-24VAC/DC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
EN 60068-2-78 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
360 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelse |
Ja |
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Avtagbare terminaler |
Ja |
Startinngang |
Ja |
Tilbakemeldingskrets |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Tilbakestill kantdeteksjon |
Ja |
Jordingsdeteksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall lysdioder |
7 |
Antall åpnere |
2 |
Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon |
7 |
Antall forsinkede halvlederutganger med signalfunksjon |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
3 |
Antal signalutganger |
8 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 1 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Performance Level, stop 1, up to |
d |
Kontrollkategori, stopp 0 |
4 |
Kontrollkategori, stopp 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 |
> 60 |
PFH-verdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
PFH-verdi, Stop 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1 |
2 |
Mission time |
20 år |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Bredde |
45 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0110 |
2 |
Elektriske data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
driftssstrøm |
200 mA |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum |
20,4 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum |
28,8 VDC |
Elektriske strømforbruk |
4,4 W |
Elektriske strømforbruk |
5,2 VA |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum |
15 ms |
Forsinkelse ved automatisk start, typisk |
60 ms |
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk |
200 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
AgSn0. selvrensende, positiv handling |
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusvisning
Indicated operating states |
Posisjon relé K2 Posisjon relé K1 Intern driftsspenning Ui Posisjon relé K3 Posisjon relé K5 |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor sikkerhetsinnretning Nødstoppknapp Trekkwire-nødstoppbrytere Sikkerhetslysgardin |
Note
Note (General) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand. ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget. Kontrollsystemet gjenkjenner ledningsbrudd og jordingsfeil i overvåkingskretsen. Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter. Kobler potensielle p-type-utganger fra sikkerhets-lysgitre/-gardiner til S12/S22 Enhetene må ha samme referansespenning. Tidsforsinkelse: Den tidsforsinkede sikkerhetsaktivatoren 37/38 kan justeres fra 1 til 30 sekunders drop-out-forsinkelse (se innstillingsinstruksjoner). Innstilling av drop-out-forsinkelsestid utføres ved hjelp av et potensiometer fra forsiden av mantelen. For 2-kanalskontroll med tverrkabelovervåking, koble NC-kontakten til S11/S12 og S31/S32 og overkoble S21/S22 Startfunksjon / tilbakestillingsknapp: Funksjonen "bakkant" er programmert ved hjelp av "AF"-bryteren, som befiner seg under husdekselet (bryterposisjon = 1). Automatisk start programmeres ved å overkoble terminalene X3/X5 og ved å sette "AF"-bryteren på 0. Tidsoffset mellom kanalene er ca. 100 ms. En endeløs tidsoffset mellom kanalene 1 oig 2 programmeres ved å overkoble terminalene X3/X6. Inngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en vernedørovervåking med to posisjonsbrytere, derav én med tvangsbrytende, ekstern tilbakestillingsknapp (R) og tilbakemeldingskrets (H2). (eksempel uten tverrkabelovervåking) For 1-kanalskontroll, koble NC-kontakten til S11/S12 og overkoble S21/S22 + S31/S32 Tidlig utkobling av tidsforsinkelse: Drop-out-forsinkelsestid kan avsluttes tidlig via inngang RT. Inngang RT gjør det mulig å "slå av" den tidsforsinkede aktiveringssyklusen 37/38 før den innstilte tiden har gått. F1 = hybridsikring F2 = Sikring for signalutgang |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Kraft - vei diagram
kablingseksempel (elektr. kabling)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Symbol (teknisk standard)
kablingseksempel
103007222 SRB-E-212ST
- STOP 0 / 1 Funksjon
- 1 oder 2- kanalkontroll
- 2 sikkerhetskontakter STOP 0
- 1 Sikkerhetsutgang STOP 1
- Avslagsforsinkelse 0 … 30 s
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 09:58