SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Downloads
- Nivå 1: Tilbakestill med kantdeteksjon, Kortslutningsgjenkjenning, Nivå 2: Åpner (NC) Normalt åpen kontakt (NO) /
- Dobbeltfunksjons-sikkerhetsovervåkingsmodul (dobbelt evaluering)
- 2 x 2 aktiverer baner med ulik avstengningsoppførsel, f.eks. nødutganger åpner begge aktiveringsbaner (nivå 1); overvåking av vernedører åpner bare den andre aktiveringsbanen (nivå 2)
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie kontakter, f.eks. nødstoppkommando-innretninger (nivå 1), posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon, solenoidsperrer og sikkerhetssensorer (nivå 2)
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer |
101177158 |
Produkt-typebetegnelse |
SRB400CA/QT 24VDC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tilgjengelig fra |
31.12.2024 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
EN 60068-2-78 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
235 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelse |
Ja |
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Avtagbare terminaler |
Ja |
Startinngang |
Ja |
Tilbakemeldingskrets |
Ja |
Tilbakestill kantdeteksjon |
Ja |
Jordingsdeteksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall innganger for NC-kontakter |
3 |
Antall innganger for NO-kontakter |
1 |
Antall lysdioder |
6 |
Antall sikkerhetskontakter |
4 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Kontrollkategori, stopp 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-verdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Mission time |
20 år |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Bredde |
22,5 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
sjokkresitanse |
10 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum |
20,4 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum |
28,8 VDC |
Elektriske strømforbruk |
4,4 W |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk |
80 ms |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk |
20 ms |
Forsinkelse ved automatisk start, typisk |
100 ms |
ON delay at automatic start |
Justerbar |
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk |
20 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni, selvrensende, positiv handling |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusvisning
Indicated operating states |
Posisjon relé K2 Posisjon relé K1 Intern driftsspenning Ui Posisjon relé K3 |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor sikkerhetsinnretning Trekkwire-nødstoppbrytere Nødstoppknapp |
Note
Note (General) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand. Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter. Kontrollen gjenkjenner kortslutning, kabelbrudd og jordingslekkasje i overvåkingskretsen. Inngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en nødstoppkommandoinnretning (nivå 1) med ekstern tilbakestillingsknapp (R), og vernedørovervåking (nivå 2) med tilbakemeldingskrets (H2). Automatisk start (nivå 1): Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X1/+24 VDC. Automatisk start (nivå 2): Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X2/+24 VDC. Dersom tilbakemeldingskrets ikke er nødvendig, erstattes den av en bro. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
kablingseksempel (elektr. kabling)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Symbol (teknisk standard)
kablingseksempel
kablingseksempel
103007221 SRB-E-402ST
- Dobbeltfunksjons-sikkerhetsovervåkingsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2- kanalkontroll
- 2 x Startknapp / autostart
- 1 x Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. ISO 13851
- 2 sikkerhetskontakter
- 2 Sikkerhetsutganger
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 00:06