SRB400CS/T 24VDC

Varenummer: 101176211

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Nivå 1: Tilbakestill med kantdeteksjon, Nivå 2: / Åpner (NC) Åpner (NC)
  • Dobbeltfunksjons-sikkerhetsovervåkingsmodul (dobbelt evaluering)
  • 2 x 2 aktiverer baner med ulik avstengningsoppførsel, f.eks. nødutganger åpner begge aktiveringsbaner (nivå 1); overvåking av vernedører åpner bare den andre aktiveringsbanen (nivå 2)
  • Egnet for signalprosessering av potensialfrie kontakter, f.eks. nødstoppkommando-innretninger (nivå 1), posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon, solenoidsperrer og sikkerhetssensorer (nivå 2)

Bestillingsinformasjon

Reserve-artikkelnummer

101177161

Produkt-typebetegnelse

SRB400CS/T 24VDC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101176211

EAN (European Article Number)

4250116201921

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Tilgjengelig fra

31.12.2024

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

EN 60068-2-78

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert

Bruttovekt

235 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Elektronisk beskyttelse

Ja

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Avtagbare terminaler

Ja

Startinngang

Ja

Tilbakemeldingskrets

Ja

Tilbakestill kantdeteksjon

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall innganger for NC-kontakter

2

Antall innganger for NO-kontakter

2

Antall lysdioder

6

Antall sikkerhetskontakter

4

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, stop 0, up to

e

Kontrollkategori, stopp 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-verdi, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mission time

20 år

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10 000 000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

IEC/EN 60947-1

Konnektor stikk

Stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for klemmer

0,6 Nm

Mekaniske data - mål

Bredde

22,5 mm

Høyde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP54

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

10 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum

20,4 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum

28,8 VDC

Elektriske strømforbruk

4,4 W

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk

80 ms

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk

20 ms

Forsinkelse ved automatisk start, typisk

100 ms

ON delay at automatic start

Justerbar

Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk

20 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Ag-Ni, selvrensende, positiv handling

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

250 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Elektriske data - digitale innganger

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Statusvisning

Indicated operating states

Posisjon relé K2

Posisjon relé K1

Intern driftsspenning Ui

Posisjon relé K3

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikkerhetssensor

sikkerhetsinnretning

Trekkwire-nødstoppbrytere

Nødstoppknapp

Note

Note (General)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.

Note (Cross-circuit detection)

Nivå 1

Kablingseksempel

Note (Wiring diagram)

Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.

Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter.

Kontrollen gjenkjenner kortslutning, kabelbrudd og jordingslekkasje i overvåkingskretsen.

Inngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en nødstoppkommandoinnretning (nivå 1) med ekstern tilbakestillingsknapp (R), og vernedørovervåking (nivå 2) med tilbakemeldingskrets (H2).

Automatisk start (nivå 1): Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X1/+24 VDC. Automatisk start (nivå 2): Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X2/+24 VDC. Dersom tilbakemeldingskrets ikke er nødvendig, erstattes den av en bro.

Språk filter

kablingseksempel (elektr. kabling)

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

103007221 SRB-E-402ST
  • Dobbeltfunksjons-sikkerhetsovervåkingsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
  • 2 x 1 oder 2- kanalkontroll
  • 2 x Startknapp / autostart
  • 1 x Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. ISO 13851
  • 2 sikkerhetskontakter
  • 2 Sikkerhetsutganger


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.04.2024, 12:35