SZ400
Varenummer:
103015742
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter
- Blokkeringsetikett med 6 sirkulære hull
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SZ400 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Materialet i braketten |
Metall |
Materiale for operatorene |
Messing, belagt |
Farge for Betjeningsdel |
rød |
Farge, på braketten |
black |
Bruttovekt |
400 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
151 mm |
Bredde |
77 mm |
Høyde |
52 mm |
Hulldiameter |
11 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 14:43