T2C 441-11Y

Varenummer: 101059661

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
TGlidekontakt
MMoment

(2)
STrykkbolt S
2STeleskopnokk 2S
RRulletrykkbolt R
KArm med rulle K
JArm med rulle J
2CGaffelarm med rulle 2C
LArm med rulle L
DArm med rulle D

(3)
UEOverlappende glidekontakter

(4)
utenStøpejernskabinett
AAluminiumhus

(5)
Ttemperatur-motstandsdyktig og tropisk versjon med keramisk isolasjon for -40 °C... +200 °C
1276-2gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • metallhus
  • Med endeposisjon med holdefunksjon
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Endring av aktueringsretning ved å reposisjonere aktuatorhodet
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Settherdet spak
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

T2C 441-11Y

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101059661

EAN (European Article Number)

4030661037066

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Kapslingsmateriale

Støpt jern, galvanisert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

1 524 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Gaffelarm med rulle

Mekanisk levetid, minimum

10 000 000 bevegelser

Contact opening

2 x 6 mm

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

1,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

63 mm

Bredde på sensor

106 mm

Høyde på sensor

194 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

16 A

Utstyrskategori AC-15

400 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Note (Switching element)

med dobbelt brudd

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Brytervandringsdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 13:35