T2FH 232-11UEDR/11UEDR
T2FH 232-11UEDR/11UEDR
Produkt-typebetegnelse: T2FH 232-(1) |
(1) | |
11UEDR/11UEDR | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
22UEDR/22UEDR | 3 NO-kontakter / 3 NC-kontakt |
11/22UEDR | 3 NO-kontakter / 3 NC-kontakt |
- 2 kontakter per pedal
- Beskyttende skjold med bred åpning
- dobbel pedaltype
- 2 kabelinnganger M25
- Høyt stabilitetsnivå
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
T2FH 232-11UEDR/11UEDR |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
151216987 |
EAN (European Article Number) |
4030661529578 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
pulverbelagt |
Materiale for deksel |
Aluminium |
Materiale for pedalen |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
med beskyttelse |
Aluminium |
Bruttovekt |
3 850 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjon |
Ja |
Egnet for NØD-AV |
Ja |
Beskyttelsesskjerm |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Antall pedal, åpnere (NC) |
1 |
Antall pedal, normalt åpen kontakt (NO) |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100 000 bevegelser |
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
Bredde |
295 mm |
Høyde |
189 mm |
Dybde |
274 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Overlappende glidekontakter |
koplingsfrekvens |
3 600 /h |
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
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 13:35