T3Z 068
- metallhus
- tosidig betjening / line inntil 2 x 50 meter
- Robust design
- Lav aktiveringskraft
Produkt-typebetegnelse: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
33 | 3 NO-kontakten / 3 NC-kontakten (ikke i kombinasjon med -2909) |
(2) | |
uten | Tilbakstiller med ring |
S | Nøkkelresett (ikke i kombinasjon med-2909) |
(3) | |
uten | uten indikatorlampe |
G | med indikatorlampe (ikke i kombinasjon med -2909) |
2909 | Utvendige deler i rustfritt stål |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.