T4V7H 335-12Z-M20-2138

Varenummer: 101171231

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

T4V7H 335-12Z-M20-2138

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101171231

EAN (European Article Number)

4030661298771

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materialet for husbelegg

lakkert

Spakmateriale

Metallfilm

Bruttovekt

272 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

30 000 000 bevegelser

Aktueringshastighet, maksikum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Merk (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet

Aktiveringsmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

57,3 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Høyde på sensor

171,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1 000 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Prelltid, maksimum

2 ms

koplingsfrekvens

5 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Brytervandringsdiagram

Diagram

103015126 PS315-T12-N300
  • metallhus
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

151171231 T4V7H 335-12Z-M20-2138
  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.04.2024, 18:43