TD 452-02Y
TD 452-02Y
Downloads
- metallhus
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TD 452-02Y |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101059573 |
EAN (European Article Number) |
4030661036700 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
DNV CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Stempelform |
Trinsehjul |
Kapslingsmateriale |
Støpt jern, galvanisert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
2 035 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
2 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle |
Valsemateriale |
Plast |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel |
30 ° |
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel |
30 ° |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
64 mm |
Bredde på sensor |
118 mm |
Høyde på sensor |
265 mm |
Rullebredde |
9 mm |
Diameter på rullen |
36 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
16 A |
Utstyrskategori AC-15 |
400 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Note (Switching element) |
med dobbelt brudd |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
DNV-GL sertifikat
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 16:16