TESF
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- For venstre- eller høyrehengslede dører
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Produkt-typebetegnelse: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
uten | uten justeringshjelp |
A | med justeringshjelp |
(2) | |
uten | med ekstragangjern |
S | uten ekstragangjern |
(3) | |
uten | Skrueforbindelse |
CC | Spennfjærtilkobling |
ST24 | Stik 24 V |
(4) | |
.1 | Stik bunn |
.2 | stik topp |
(5) | |
0 | Montering i front |
180 | Montering innvendig |
U | for innstillingen av kunden |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.