TESFA/S
Varenummer:
101181958
TESFA/S
Varenummer:
101181958
- med Justeringshjelp
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TESFA/S |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Materiale for hengselet |
formstøpt sink |
Bruttovekt |
225 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering utenfor |
Ja |
Justeringshjelp |
Ja |
Mekaniske data - mål
Lengde |
22 mm |
Bredde |
102 mm |
Høyde |
55 mm |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 17:33