TESK

TESK

  • metallhus
Produkt-typebetegnelse:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandard hengsel
LLang hengseldel

(2)
Aforhåndsinnstilt for frontmontering
Iforhåndsinnstilt for interiørmontering
Ujusterbar koblingsvinkel

(3)
222 NO-kontakter / 2 NC-kontakter
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
131 NO-kontakt / 3 NC-kontakter
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt

(4)
L1Kabel bunn
L2Kabel i topp
ST1Konnektorplugg bunn
ST2Konnektorplugg i bunn

(5)
3MKabellengde 3 m ( bare for L1 / L2)
5MKabellengde 5 m ( bare for L1 / L2)
10MKabellengde 10 m ( bare for L1 / L2)
20MKabellengde 20 m ( bare for L1 / L2)
30MKabellengde 30 m ( bare for L1 / L2)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

TESK-LA-11L1-3M

Varenummer 103005712

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LA-11ST1

Varenummer 103005717

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LA-12ST1

Varenummer 103005721

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LU-11L1-3M

Varenummer 103005732

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LU-12ST1

Varenummer 103005737

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LU-12ST2

Varenummer 103005738

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-11L1-3M

Varenummer 103005740

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-11ST1

Varenummer 103005743

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-12L1-3M

Varenummer 103005745

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-12ST1

Varenummer 103005747

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-12ST2

Varenummer 103005748

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SI-11L2-3M

Varenummer 103005750

Safety Hinge switch

Til artikkel