TESK-LU-12ST2
Varenummer:
103005738
TESK-LU-12ST2
Varenummer:
103005738
Produkt-typebetegnelse: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standard hengsel |
L | Lang hengseldel |
(2) | |
A | forhåndsinnstilt for frontmontering |
I | forhåndsinnstilt for interiørmontering |
U | justerbar koblingsvinkel |
(3) | |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
13 | 1 NO-kontakt / 3 NC-kontakter |
02 | 2 NC-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
(4) | |
L1 | Kabel bunn |
L2 | Kabel i topp |
ST1 | Konnektorplugg bunn |
ST2 | Konnektorplugg i bunn |
(5) | |
3M | Kabellengde 3 m ( bare for L1 / L2) |
5M | Kabellengde 5 m ( bare for L1 / L2) |
10M | Kabellengde 10 m ( bare for L1 / L2) |
20M | Kabellengde 20 m ( bare for L1 / L2) |
30M | Kabellengde 30 m ( bare for L1 / L2) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- metallhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TESK-LU-12ST2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103005738 |
EAN (European Article Number) |
4030661447438 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
Fargen for kapsling |
Sølv |
Bruttovekt |
376 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering innvendig |
Ja |
Montering utenfor |
Ja |
Justerbar koblingsvinkel |
Ja |
Justeringshjelp |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektor M12 |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
20 mm |
Bredde på sensor |
98 mm |
Høyde på sensor |
116 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
30 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2,5 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv-nikkel-legering 10 |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 17:38