TESZ

TESZ

  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Produkt-typebetegnelse:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
utenMateriale for hengselet aluminium
XMateriale for hengselet rustfritt stål

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 NC-kontakter
1021 NC-kontakter / 1 NO-kontakt
1102 NC-kontakter
11022 NC-kontakter / 1 NO-kontakter
11103 NC-kontakter

(4)
utenSkrueforbindelse
ST1Stik bunn (M12, 8-polet)
ST2Stik topp (M12, 8-polet)

(5)
utenmed ekstragangjern
Suten ekstragangjern

(6)
30Egnet for montering i profilsystemer 30 mm
35Egnet for montering i profilsystemer 35 mm
utenEgnet for montering i profilsystemer 40 mm
45Egnet for montering i profilsystemer 45 mm

(7)
utenKoblingsvinkel NC-kontakt ved 4°
Koblingsvinkel NC-kontakt ved 5°
Koblingsvinkel NC-kontakt ved 8°
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Materiale for hengselet

TESZ1102/8°

Varenummer 101209497

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1102/S

Varenummer 101029153

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1102/S/30

Varenummer 101030509

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1102/S/35

Varenummer 101030520

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1102/S/45

Varenummer 101030531

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1110/S

Varenummer 101029152

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1110/S/30

Varenummer 101030510

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZR110/S

Varenummer 101172007

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZR1102/S

Varenummer 101172008

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZR1110/S

Varenummer 101172009

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZX1102/S

Varenummer 101031672

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZX1110/S

Varenummer 101031673

Safety Hinge switch

Til artikkel