TESZR1102/S
TESZR1102/S
Produkt-typebetegnelse: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
uten | Materiale for hengselet aluminium |
X | Materiale for hengselet rustfritt stål |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 NC-kontakter |
102 | 1 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
110 | 2 NC-kontakter |
1102 | 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakter |
1110 | 3 NC-kontakter |
(4) | |
uten | Skrueforbindelse |
ST1 | Stik bunn (M12, 8-polet) |
ST2 | Stik topp (M12, 8-polet) |
(5) | |
uten | med ekstragangjern |
S | uten ekstragangjern |
(6) | |
30 | Egnet for montering i profilsystemer 30 mm |
35 | Egnet for montering i profilsystemer 35 mm |
uten | Egnet for montering i profilsystemer 40 mm |
45 | Egnet for montering i profilsystemer 45 mm |
(7) | |
uten | Koblingsvinkel NC-kontakt ved 4° |
5° | Koblingsvinkel NC-kontakt ved 5° |
8° | Koblingsvinkel NC-kontakt ved 8° |
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TESZR1102/S |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101172008 |
EAN (European Article Number) |
4030661605418 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for hengselet |
Aluminium |
Bruttovekt |
280 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringshengsel |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
14 ° |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
1 N |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høyde |
Egnet for montering i profilsystemer: 40 mm |
Lengde på sensor |
36 mm |
Bredde på sensor |
111,5 mm |
Høyde på sensor |
92 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2,5 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
120 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Note
Note (General) |
Den fabrikkinnstilte brytevinkelen er 4°. Det ekstra hengselet inkludert monteringstilbehør er også tilgjengelig separat, delnummer TES/S |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
BG-testsertifikat
CCC-sertifisering
UL sertifikat
Dataark (foreløpig PDF)
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 13:47