TESZX1110

Varenummer: 101031667

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

TESZX1110

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101031667

EAN (European Article Number)

4030661606422

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Tillatelser - Standard

Data

BG

IFA

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for hengselet

Rustfritt stål

Bruttovekt

810 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

monteringshengsel

Ja

Ekstragangjern

Ja

Antall sikkerhetskontakter

3

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Vinkel for tvangsbrudd

14 °

Tvangsbrytende kraft, minimum

1 N

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Langde x bredde x høyde

Egnet for montering i profilsystemer: 40 mm

Lengde på sensor

36 mm

Bredde på sensor

111,5 mm

Høyde på sensor

92 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

2,5 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

2,5 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

2 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Glidekontakt

koplingsfrekvens

120 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Note

Note (General)

Den fabrikkinnstilte brytevinkelen er 4°.

Det ekstra hengselet inkludert monteringstilbehør er også tilgjengelig separat, delnummer TESZX/S

Språk filter

CCC-sertifisering

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 06:17