TFA-020
Varenummer:
101172607
TFA-020
Varenummer:
101172607
- Forhåndsposisjonering
- Aktivatoren er uavhengig av sentreringsinretningen.
- Lett isetting etter uttrekning av aktivator
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TFA-020 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101172607 |
EAN (European Article Number) |
4030661301280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
210 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering utenfor |
Ja |
Mekaniske data - mål
Bredde |
113 mm |
Høyde |
40 mm |
Dybde |
25 mm |
Note
Note (General) |
Bare for AZ 16-STS30 og AZM 161-STS30 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Monteringseksempel
ID: ktue-m02
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 07:53