TFH 232-22UEDR
TFH 232-22UEDR
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Beskyttende skjold med bred åpning
- Lav driftshøyde for pedal
- Høyt stabilitetsnivå
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
TFH 232-22UEDR |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101192630 |
EAN (European Article Number) |
4030661403533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
pulverbelagt |
Materiale for deksel |
Aluminium |
Materiale for pedalen |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
med beskyttelse |
Aluminium |
Farge på produktet |
RAL 9006 |
Bruttovekt |
2 180 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Forrigling |
Ja |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100 000 bevegelser |
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
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Bredde |
170 mm |
Høyde |
189 mm |
Dybde |
274 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
3 600 /h |
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
Diagram
Funksjonsprinsipp
151192630 TFH 232-22UEDR
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Beskyttende skjold med bred åpning
- Lav driftshøyde for pedal
- Høyt stabilitetsnivå
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 23:36