TK-M5
Varenummer:
101100887
- For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør
- For vedlikehold, installasjon etc.
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TK-M5 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101100887 |
EAN (European Article Number) |
4030661109374 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
33 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
100 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Funksjonsprinsipp
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 08:37