TR 422-10Y-RMS-M20
TR 422-10Y-RMS-M20
Downloads
Produkt-typebetegnelse: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Trykkbolt S |
2S | Teleskopnokk 2S |
R | Rulletrykkbolt R |
K | Arm med rulle K |
J | Arm med rulle J |
2C | Gaffelarm med rulle 2C |
L | Arm med rulle L |
D | Arm med rulle D |
(2) | |
01 | 1 NC-kontakter |
10 | 1 NO-kontakter |
(3) | |
T | Temperatur-motstandsdyktig og tropisk versjon med keramisk isolasjon for -40 °C... +200 °C |
1276-2 | gullbelagte kontakter |
- metallhus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- Tetthetsgrad IP65
- Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TR 422-10Y-RMS-M20 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101175521 |
EAN (European Article Number) |
4030661305479 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Stempelform |
Trinsehjul |
Kapslingsmateriale |
Støpt jern, galvanisert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
1 000 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere |
1 |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Nokk med rulle |
Valsemateriale |
Plast |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel |
30 ° |
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel |
30 ° |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
63 mm |
Bredde på sensor |
106 mm |
Høyde på sensor |
117 mm |
Rullebredde |
6,5 mm |
Diameter på rullen |
25 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
16 A |
Utstyrskategori AC-15 |
400 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Note (Switching element) |
med dobbelt brudd |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
DNV-GL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 06:10