Trekkwire-nødstoppbrytere
ZQ 215
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
ZQ 315
- metallhus
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Konstruksjon iht. EN 50041
ZQ 700
- Plast bryterhus
- ensidig betjening / line inntil 10 meter
- Utløsningstrykknapp
- visere
- Stor kabingsseksjon
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- En spennkraft for kabellengder opptil 10 m
ZQ 900
- metallhus
- ensidig betjening / line inntil 75 meter
- Utløsningstrykknapp
- visere
- Robust design
- Stor kabingsseksjon
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Ekstern vanntett mansjett
- Line trekk og linebrudd deteksjon
RS655
- metallhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Sentralforbindelse terminal
- Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
- tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
RS656
- Plast bryterhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Sentralforbindelse terminal
- Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
- tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
T3Z 068
- metallhus
- tosidig betjening / line inntil 2 x 50 meter
- Robust design
- Lav aktiveringskraft
Applikasjon:
Det er montert nødstoppbrytere på maskiner og anleggskomponenter som ikke kan beskyttes av vakter. I motsetning til nødstopp-trykknapper med sopphode, kan nødstoppfunksjonen utløses fra ethvert punkt på ledningen.
I forbindelse med en sikkerhetskomponent for NØDSTOPP-applikasjoner i AES- og AZR-serien, oppnår trekkwire-nødstoppbrytere kategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
Alle trekkwire-nødstoppbrytere tilfredsstiller den europeiske standarden EN ISO 13850. De har en positiv forbindelse mellom NC-kontaktene og wiren. Trekkwire-nødstoppbrytere bringes til driftstilstand ved forhåndsstramming av wiren, dvs. NC-kontaktene blir deretter lukket og NO-kontaktene åpnet.
Alle trekkwire-nødstoppbrytere har wirebruddovervåking. Ved å trekke i eller ryke wiren, blir NC-kontaktene tvangsmessig åpnet og NO-kontaktene er lukket. Trekkwire-nødstoppbryterne kan deretter bare settes tilbake i driftstilling ved hjelp av en tilbakestillingsprosedyre.
Det er montert nødstoppbrytere på maskiner og anleggskomponenter som ikke kan beskyttes av vakter. I motsetning til nødstopp-trykknapper med sopphode, kan nødstoppfunksjonen utløses fra ethvert punkt på ledningen.
I forbindelse med en sikkerhetskomponent for NØDSTOPP-applikasjoner i AES- og AZR-serien, oppnår trekkwire-nødstoppbrytere kategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
Alle trekkwire-nødstoppbrytere tilfredsstiller den europeiske standarden EN ISO 13850. De har en positiv forbindelse mellom NC-kontaktene og wiren. Trekkwire-nødstoppbrytere bringes til driftstilstand ved forhåndsstramming av wiren, dvs. NC-kontaktene blir deretter lukket og NO-kontaktene åpnet.
Alle trekkwire-nødstoppbrytere har wirebruddovervåking. Ved å trekke i eller ryke wiren, blir NC-kontaktene tvangsmessig åpnet og NO-kontaktene er lukket. Trekkwire-nødstoppbryterne kan deretter bare settes tilbake i driftstilling ved hjelp av en tilbakestillingsprosedyre.