TV10H 016-30Y
TV10H 016-30Y
Downloads
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Epoksyharpiks stang
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
TV10H 016-30Y |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101060034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materiale for stangen |
Epoksyharpiks |
Bruttovekt |
470 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere |
3 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Justerbar pinne |
Mekanisk levetid, minimum |
5 000 000 bevegelser |
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel |
30 ° |
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel |
30 ° |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel |
aktiveringsmoment |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
43 mm |
Bredde på sensor |
67 mm |
Høyde på sensor |
286 mm |
Diameter på staven |
6 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
400 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Note (Switching element) |
med dobbelt brudd |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
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
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 04:53