TV10S 335-03Z
TV10S 335-03Z
Downloads
Produkt-typebetegnelse: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Borehull skaft Ø 8 mm |
10 | Borehull skaft Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 NC-kontakter |
03 | 3 NC-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(3) | |
uten | Kabelinngang M20 |
NPT | 1/2" NPT kabelinnføring |
ST | M12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
G24 | med LED (bare tilgjengelig for versjoner med en NO- og en NC-kontakt.) |
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TV10S 335-03Z |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101179253 |
EAN (European Article Number) |
4030661311715 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
253 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter |
3 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Annet |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
7 ° |
Boring for akselen |
10 mm |
Tvangsbrytende dreiekraft |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - Stikkontakt side B
Connector typ |
Female connector |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
65,3 mm |
Bredde på sensor |
40,5 mm |
Høyde på sensor |
107 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Note
Note (General) |
Ved å snu hodet i trinn på 4 x 90° er 8 aktiveringplan mulig. En T10-skrutrekker trengs for dette formålet. Selv når skruen fjernes er hodet selvholdende. Bryteren kan fortsatt ikke manipuleres. Innstillingsassistanse: Snittskrue for lokalisering, aksel forhåndsboret for stift Universalsammenføying for å kompensere for aksial forskyvning (bare for akslingsboring 10 mm) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
UL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Diagram
Brukseksempel illustrasjon produkt
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | TV.S 335, TV.S 355 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. August 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 22:07