Arkiv

T.V10S 500
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3-kanal, alternerende overvåking
Produkt-typebetegnelse: T(1)V10S 500L-(2)Z |
(1) | |
uten | med universalledd |
1 | med stikkontaktutførelse |
(2) | |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
33 | 3 NO-kontakter / 3 NC-kontakt |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.