TV10S 500L-33Z-M20
Varenummer:
101169795
TV10S 500L-33Z-M20
Varenummer:
101169795
Produkt-typebetegnelse: T(1)V10S 500L-(2)Z |
(1) | |
uten | med universalledd |
1 | med stikkontaktutførelse |
(2) | |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
33 | 3 NO-kontakter / 3 NC-kontakt |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- 2 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Universalsammenføying for å kompansere for aksial forskyvning
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3-kanal, alternerende overvåking
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
TV10S 500L-33Z-M20 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101169795 |
EAN (European Article Number) |
4030661296463 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
Data |
CCC |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
760 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Universalledd |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
4 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Annet |
Mekanisk levetid, minimum |
3 000 000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
14 ° |
Boring for akselen |
10 mm |
Tvangsbrytende dreiekraft |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
84 mm |
Bredde på sensor |
110 mm |
Høyde på sensor |
110 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 000 /h |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 23:57